카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
VZH-BH07-66S
CKD
진공 시스템 장비
vacuum_cn_local
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/vacuum_system_components/vacuum_cn_local/vzh.prj},{NB=VZH-BH07-66S},{MODEL=VZH},{PS=H},{ND=07:Φ0.7},{NDX=07},{ASP=6},{EP=S},{INFOTEXT=Product Info },{ABA=60},{BB=16},{CBA=31.0},{DB=5.8},{EB=2},{FB=3.2},{GB=47},{HBA=22.0},{QBA=24.0},{LBA=6},{KB=5},{JBA=6},{ABT=68.0},{CBT=39},{HBT=Rc1/8},{QBT=31.5},{MBT=Rc1/8},{JBT=12},{ADA=61.0},{ADLA=0.0},{BDA=34.0},{CD=14.2},{DD=17.0},{EDA=6},{FDA=22.0},{GD=3.2},{HDA=24.0},{LDA=6.0},{KD=22.0},{JDA=6},{ADT=76.0},{ADLT=0.0},{BDT=41.5},{EDT=Rc1/8},{FDT=29.5},{HDT=31.5},{LDT=Rc1/8},{JDT=Rc1/8},{ER=9.728},{LJ=9.728},{ASPX='6','6 : Φ6 quick fittings','6F','6F : Rc1/8 Threaded connections'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
VZH - Vacuum pump(centralized exhaust)
BOM
VZH-BH07-66S
MODEL
Model No.
VZH
PS
Performance specification
H : High vacuum type(-88kPa)
L : Large flow type(-48kPa)
H : High vacuum type(-88kPa)
L : Large flow type(-48kPa)
ND
Nozzle diameter
07:Φ0.7
07:Φ0.7
mm
VP
Vacuum port
6 : Φ6 quick fittings
6 : Φ6 quick fittings
ASP
Air supply port
6 : Φ6 quick fittings
6F : Rc1/8 Threaded connections
6 : Φ6 quick fittings
6F : Rc1/8 Threaded connections
EP
Exhaust port
S : Muffler
6 : Φ6 quick fittings
S : Muffler
6 : Φ6 quick fittings
INFOTEXT
Product Info
Product Info
A
60.0
60.0
mm
B
16.0
16.0
mm
C
31.0
31.0
mm
D
5.8
5.8
mm
E
2
2
mm
F
3.2
3.2
mm
G
47.0
47.0
mm
H
22
22
mm
Q
24.0
24.0
mm
L
6
6
mm
M
-
mm
K
5.0
5.0
mm
J
6
6
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청