카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
VSQ-H15A-88S-1
CKD
진공 시스템 장비
이젝터 시스템
진공 이젝터 유닛 (31.5mm 폭) VSQ
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/vacuum_system_components/vacuum_ejector_vacuum_unit/vsq/vsq_asmtab.prj},{NB=VSQ-H15A-88S-1},{MODEL=VSQ},{VC=H15},{VT=A},{V=8},{PS=8},{EX=S},{SVV=1},{VSS=},{INFOTEXT=Product Info },{PPATH=vsq_parts/vsq_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
VSQ
BOM
VSQ-H15A-88S-1
MODEL
형번
VSQ
VC
진공 특성, 노즐 직경
H15:고진공・중유량 타입_φ1.5
L15:고진공・대유량 타입_φ15
E15:고진공・소유량 타입_φ1.5
H20:고진공・중유량 타입_φ2.0
L20:중진공・대유량 타입_φ2.0
E20:고진공・소유량 타입_φ1.5
T15:트윈 노즐 타입_φ1.5(φ0.7)
T20:트윈 노즐 타입_φ2.0(φ1.0)
D07:2단 노즐 타입_φ0.7
D10:2단 노즐 타입_φ1.0
D12:2단 노즐 타입_φ1.2
H15:고진공・중유량 타입_φ1.5
L15:고진공・대유량 타입_φ15
E15:고진공・소유량 타입_φ1.5
H20:고진공・중유량 타입_φ2.0
L20:중진공・대유량 타입_φ2.0
E20:고진공・소유량 타입_φ1.5
T15:트윈 노즐 타입_φ1.5(φ0.7)
T20:트윈 노즐 타입_φ2.0(φ1.0)
D07:2단 노즐 타입_φ0.7
D10:2단 노즐 타입_φ1.0
D12:2단 노즐 타입_φ1.2
VT
밸브 타입
A:노멀 오픈 타입
B:노멀 클로즈타입
D:자기 유지 타입
A:노멀 오픈 타입
B:노멀 클로즈타입
D:자기 유지 타입
V
진공 포트
8:φ8 원터치 피팅
10:φ10 원터치 피팅
8:φ8 원터치 피팅
10:φ10 원터치 피팅
PS
에어 공급 포트
8:φ8 원터치 피팅
10:φ10 원터치 피팅
8:φ8 원터치 피팅
10:φ10 원터치 피팅
EX
배기 포트
S:사이렌서 부착 대기 개방
J:φ12원터치 피팅 집중 배기
S:사이렌서 부착 대기 개방
J:φ12원터치 피팅 집중 배기
SVV
전자 밸브 전압
1:AC100V
3:DC24V
3MC : 24VDC(마이너스 공통 사양)
1:AC100V
3:DC24V
3MC : 24VDC(마이너스 공통 사양)
VSS
진공용 압력 스위치 사양
기호 없음 : 진공용 압력 스위치 없음
R :디지털 표시 부착 NPN 출력2점
R :디지털 표시 부착 PNP 출력2점
기호 없음 : 진공용 압력 스위치 없음
R :디지털 표시 부착 NPN 출력2점
R :디지털 표시 부착 PNP 출력2점
INFOTEXT
제품정보
제품정보
D1
8
mm
L1
-
mm
D2
8
mm
L2
12.2
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청