Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
VSFU - 对应各种真空配管的真空过滤器
明细表
VSFU-1S-44
MODEL
型号
VSFU
FS
过滤器尺寸
VSPS
真空侧配管口径-吸盘侧配管口径
INFOTEXT
产品信息
产品信息
D
缸径
4
B
49.1 mm
B1
- mm
B2
- mm
B3
- mm
B4
- mm
C
11.3 mm
L1
11.1 mm
L2
13.0 mm
L3
8.5 mm
L4
4 mm
P1
- mm
P2
- mm
P3
- mm
X
9.8 mm
F1
- mm
F2
- mm
EL
Element long
15 mm
FA
过滤面积
2.8 cm2
W
重量
5.1 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型