03030052
C Matic
Category Fittings
Compression Fittings
MO Line - Brass Nickel-Plated Compression Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/compression_fittings/mo_brass_nickel-plated_compression_fittings/mo13_female_straight.prj},{NB=03030052},{NAME=03030052},{CODE=03030052},{TYPE=MO13 10 14},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=10},{D1=G1/4},{L1=11},{L1IN=.433},{L2=35,5},{L2IN=1.398},{CH1=19},{CH2=17},{G=45,5},{OZ=1.605},{WT=-40 ÷ 150},{WTF=-40 ÷ 302},{WP=60},{WPP=363},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits},{NBCUSTOM=03030052},{NNCUSTOM=MO13},{NTCUSTOM=Female Straight},{LINACUSTOM=03030052},{STEPFILE=03030052},{PNGFILE=MO13},{DWGFILE=MO13},{NN=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
MO13 - Female Straight
Bill of material
03030052
NAME
Name
03030052
03030052
CODE
Code
03030052
03030052
TYPE
Type
MO13 10 14
MO13 10 14
MAT
Material
Brass Nickel Plated
DTUBO
Øe Tube
10
10
mm
D1
G1/4
G1/4
mm
L1
11
11
mm
L1IN
.433
.433
in
L2
35,5
35,5
mm
L2IN
1.398
1.398
in
CH1
19
19
mm
CH2
17
17
mm
G
45,5
45,5
g
OZ
1.605
1.605
oz
WT
Working Temperature
-40 ÷ 150
°C
WTF
Working Temperature
-40 ÷ 302
°F
WP
Working Pressure (max)
60
bar
WPP
Working Pressure (max)
363
psi
CONF2
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits
NN
0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청