카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
GU26-15 - Coupling with Nut Fitting
Bill of material
7260540
CODE
Code
TYPE
Type
MAT
Material
Brass Nickel Plated
D1
mm
D2
23 mm
D2IN
.906 in
L1
mm
L1IN
in
CH
20 mm
G
g
OZ
oz
DN
7.4 mm
WT
Working Temperature
-20 ÷ 80 °C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 176 °F
WP
Working Pressure (max)
15 bar
WPP
Working Pressure (max)
218 psi
CONF2
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic Equipments for welding, painting, marble and wood processings
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드