4130001
C Matic
Category Fittings
Function Fittings
MV Line - Function Fittings
automatic_valves
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/function_fittings/mv_line_function_fittings/automatic_valves/mv23_check_valve.prj},{NB=4130001},{SHA256=etDtgcbi08Q0HOub88VgSjTCmxYUWu+3QSBSIuYcv/Y=},{INAME=04130001},{NAME=04130001},{NNCUSTOM=MV23},{NTCUSTOM=Check valve},{NBCUSTOM=4130001},{LINACUSTOM=4130001},{STEPFILE=4130001},{PNGFILE=MV23},{DWGFILE=MV23},{CODE=4130001},{TYPE=MV23 00 18},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1=G1/8},{L1=8.0},{L1IN=.315},{L2=36.5},{L2IN=1.437},{CH=13},{G=25.8},{GOZ=.230},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=2 ÷ 10},{WPP=29/145},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
MV23 - Check valve
Bill of material
4130001
CODE
Code
4130001
4130001
TYPE
Type
MV23 00 18
MV23 00 18
MAT
Material
Brass Nickel Plated
D1
G1/8
G1/8
L1
8.0
8.0
mm
L1IN
.315
.315
in
L2
36.5
36.5
mm
L2IN
1.437
1.437
in
CH
13
13
mm
G
25.8
25.8
g
GOZ
.230
.230
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 80
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 176
°F
WP
Working Pressure
2 ÷ 10
bar
WPP
Working Pressure (max)
29/145
psi
CONF
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청