Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
MV24 - Ball Valve, female
Bill of material
4140002
CODE
Code
TYPE
Type
MAT
Material
Brass Chemical Nickel Plated
D1
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
L3
20.5 mm
L3IN
.807 in
L4
mm
L4IN
in
CH
mm
G
g
GOZ
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 80 °C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 176 °F
WP
Working Pressure
0 ÷ 10 bar
WPP
Working Pressure (max)
145 psi
CONF
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)