Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
MV50 - Slow starter
Bill of material
4400002
CODE
Code
TYPE
Type
MAT
Material
Brass Nickel Plated
D1
D2
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
L3
mm
L3IN
in
CH
mm
G
g
GOZ
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 80 °C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 176 °F
WP
Working Pressure
3 ÷ 10 bar
WPP
Working Pressure (max)
44/145 psi
CONF
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés