카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
MV54 - Ball Valve, male
Bill of material
4440002
CODE
Code
TYPE
Type
MAT
Material
Brass Chemical Nickel Plated
D1
D2
mm
D2IN
in
D3
mm
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
L3
mm
L3IN
in
L4
mm
L4IN
in
L5
mm
L5IN
in
CH
mm
G
g
GOZ
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 80 °C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 176 °F
WP
Working Pressure
0 ÷ 10 bar
WPP
Working Pressure (max)
145 psi
CONF
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드