X4130002
C Matic
Category Fittings
Function Fittings
VX Line - 316l Stainless Steel Function Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/function_fittings/vx_line_316l_stainless_steel_function_fittings/vx23_check_valve.prj},{NB=X4130002},{NAME=X4130002},{CODE=X4130002},{TYPE=VX23 00 14},{MAT=316L Stainless Steel},{D1=G1/4},{L1=8,5},{L1IN=.335},{L2=47,5},{L2IN=1.870},{CH=16},{G=38,1},{OZ=1.344},{WT=-20 ÷ 150},{WTF=-4 ÷ 302},{WP=2 ÷ 10},{WPP=29 ÷ 145},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air},{NBCUSTOM=X4130002},{NNCUSTOM=VX23},{NTCUSTOM=Check valve},{LINACUSTOM=X4130002},{STEPFILE=X4130002},{PNGFILE=VX23},{DWGFILE=VX23},{NN=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
VX23 - Check valve
Bill of material
X4130002
NAME
Name
X4130002
X4130002
CODE
Code
X4130002
X4130002
TYPE
Type
VX23 00 14
VX23 00 14
MAT
Material
316L Stainless Steel
D1
G1/4
G1/4
L1
8,5
8,5
mm
L1IN
.335
.335
in
L2
47,5
47,5
mm
L2IN
1.870
1.870
in
CH
16
16
mm
G
38,1
38,1
g
OZ
1.344
1.344
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 150
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 302
°F
WP
Working Pressure
2 ÷ 10
bar
WPP
Working Pressure
29 ÷ 145
psi
CONF
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air
NN
0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청