AV110041
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
AV Line - Brass Push-in Fittings High Performance
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/av_line_brass_push-in_fittings_high_performance/av2120-20lateral20swivelling20tee20fitting2c20parallel.prj},{NB=AV110041},{SHA256=uHxsIA0+iWrPrbZff210bMLXHYwgN524zPHFD9Z/3wg=},{INAME=av110041},{NAME=av110041},{NNCUSTOM=AV21},{NTCUSTOM=Lateral swivelling Tee fitting, parallel},{NBCUSTOM=AV110041},{LINACUSTOM=AV110041},{STEPFILE=AV110041},{PNGFILE=AV21},{DWGFILE=AV21},{CODE=AV110041},{TYPE=AV21 08 18},{MAT=Brass Chemical Nickel Plated},{DTUBO=8},{D1=G1/8},{D2=14.0},{D2IN=.551},{D3=14.5},{D3IN=.571},{L1=5.0},{L1IN=.197},{L2=18.0},{L2IN=.709},{L3=45},{L3IN=1.772},{CH=13},{G=29.5},{GOZ=1.041},{WT=-20 ÷ 150},{WTF=-4 ÷ 302},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
AV21 - Lateral Swivelling Tee fitting, taper
Bill of material
AV110041
CODE
Code
AV110041
AV110041
TYPE
Type
AV21 08 18
AV21 08 18
MAT
Material
Brass Chemical Nickel Plated
DTUBO
Øe Tube
8
8
mm
D1
G1/8
G1/8
D2
14.0
14.0
mm
D2IN
.551
.551
in
D3
14.5
14.5
mm
D3IN
.571
.571
in
L1
5.0
5.0
mm
L1IN
.197
.197
in
L2
18.0
18.0
mm
L2IN
.709
.709
in
L3
45
45
mm
L3IN
1.772
1.772
in
CH
13
13
mm
G
29.5
29.5
g
GOZ
1.041
1.041
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 150
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 302
°F
WP
Working Pressure (max)
20
bar
WPP
Working Pressure (max)
290
psi
TV
Vacuum
-99
kPA
TVH
Vacuum
29"
Hg
CONF1
Conformity
Silicone Free
CONF2
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청