Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
AV29 - Union Tee
Bill of material
AV190030
CODE
Code
TYPE
Type
MAT
Material
Brass Chemical Nickel Plated
DTUBO
Øe Tube
mm
D2
mm
D2IN
in
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
G
g
GOZ
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 150 °C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 302 °F
WP
Working Pressure (max)
20 bar
WPP
Working Pressure (max)
290 psi
TV
Vacuum
-99 kPA
TVH
Vacuum
29" Hg
CONF1
Conformity
Silicone Free
CONF2
Conformity2
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic circuits
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)