Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
MB23 - Lateral run Tee fitting, taper
Lista materiale
B0130032
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
Resina acetalica
TUBEOD
Øe Tubo
mm
D1
D2
mm
D2IN
in
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
L3
mm
L3IN
in
CH
mm
G
g
OZ
oz
WT
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 70 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 158 °F
WP
Pressione di esercizio (max)
18 bar
WPP
Pressione di esercizio (max)
261 psi
TV
Tenuta al vuoto
-99 kPA
CONF1
Conformità
Senza silicone
CONF2
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Impianti Pneumatici per Saldatura, Verniciatura, Lavorazione del Marmo e del Legno.