T0060Q5Q
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MT Line - Push-in Fittings for Air Brake Systems
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mt_line_push_in_fittings_for_air_brake_systems/mt16_orientable_elbow_fitting_male_parallel.prj},{NB=T0060Q5Q},{NAME=T0060Q5Q},{CODE=T0060Q5Q},{TYPE=MT16 10 M14x1,5},{MAT=Brass},{TUBOOD=10},{TUBOID=8},{D1=M14x1,5},{D2=18,5},{D3=19,6},{L1=8,3},{L2=26},{L3=29,3},{CH1=17},{CH2=13},{G=45,8},{GOZ=},{WT=-50 ÷ 100},{WP=0 ÷ 16},{CONF1=},{CONF2=},{AF=Vehicles applications},{NBCUSTOM=T0060Q5Q},{NNCUSTOM=MT16},{NTCUSTOM=Orientable elbow fitting, male parallel},{LINACUSTOM=T0060Q5Q},{STEPFILE=T0060Q5Q},{PNGFILE=MT16},{DWGFILE=MT16}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
MT16 - Orientable Elbow Fitting Male, Parallel
Bill of material
T0060Q5Q
CODE
Code
T0060Q5Q
T0060Q5Q
TYPE
Type
MT16 10 M14x1,5
MT16 10 M14x1,5
MAT
Material
Brass
Brass
TUBOOD
ØeTube
10
10
mm
TUBOID
Øi Tubo
8
8
mm
D1
M14x1,5
M14x1,5
mm
D2
18,5
18,5
mm
D3
19,6
19,6
mm
L1
8,3
8,3
mm
L2
26
26
mm
L3
29,3
29,3
mm
CH1
17
17
mm
CH2
13
13
mm
G
45,8
45,8
g
GOZ
WT
Working Temperature
-50 ÷ 100
°C
WP
Working Pressure (max)
0 ÷ 16
bar
CONF1
Conformity
CONF2
Conformity
AF
Application fields
Vehicles applications
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청