Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 13
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
PE16 - Gomito maschio girevole ""Easythread""
Lista materiale
2E060064
CODE
Codice
TIPO
Tipo
MAT
Materiale
Ottone nichelato
DTUBO
Øe Tubo
D1
D2
D2IN
in
L1
L1IN
in
L2
L2IN
in
L3
L3IN
in
HEX1
G
GOZ
oz
WT
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 80 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 176 °F
WP
Pressione di esercizio (max)
20 bar
WPP
Pressione di esercizio (max)
290 psi
TV
Tenuta al vuoto
-99 kPA
TVH
Tenuta al vuoto
29" Hg
CONF1
Conformità
Senza silicone
CONF2
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Circuiti pneumatici