Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
PM14 - Taper Elbow Fitting, male
Bill of material
2M040031
NAME
Name
CODE
Code
TYPE
Type
MAT
Material
Brass Nickel Plated
VAR_TUBO
Øe Tube
1/4 mm
D1_UNF
D1_NPTF
D2
12,5 mm
D2IN
.492 in
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
L3
22 mm
L3IN
in
HEX
10 mm
G
g
OZ
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 80 °C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 176 °F
WP
Working Pressure (max)
80 bar
WPP
Working Pressure (max)
1160 psi
CONF1
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Lubrication installations
NN
0 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)