20100032
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
PN Line - Push-in Fittings Inch NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/pn_line_push_in_fittings_inch_npt/pn20_swivelling_tee_fitting_taper.prj},{NB=20100032},{NAME=20100032},{CODE=20100032},{TIPO=PN20 1/4 1/4},{MAT=Brass Nickel Plated},{TUBEOD=1/4},{D1NPTF=1/4},{D2=12},{D2IN=.472},{L1=13},{L1IN=.512},{L2=26},{L2IN=1.024},{L3=44},{L3IN=1.732},{HEX=9/16},{G=30,5},{GOZ=1.076},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits},{NBCUSTOM=20100032},{NNCUSTOM=PN20},{NTCUSTOM=Swivelling Tee fitting, taper},{LINACUSTOM=20100032},{STEPFILE=20100032},{PNGFILE=PN20},{DWGFILE=PN20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
PN20 - Swivelling tee fitting taper
Bill of material
20100032
CODE
Code
20100032
20100032
TIPO
Type
PN20 1/4 1/4
PN20 1/4 1/4
MAT
Material
Brass Nickel Plated
TUBEOD
Tube O.D.
1/4
1/4
D1NPTF
1/4
1/4
D2
12
12
mm
D2IN
.472
.472
in
L1
13
13
mm
L1IN
.512
.512
in
L2
26
26
mm
L2IN
1.024
1.024
in
L3
44
44
mm
L3IN
1.732
1.732
in
HEX
9/16
9/16
G
30,5
30,5
g
GOZ
1.076
1.076
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 80
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 176
°F
WP
Working Pressure (max)
20
bar
WPP
Working Pressure (max)
290
psi
TV
Vacuum
-99
kPA
TVH
Vacuum
29"
Hg
CONF1
Conformity
Silicone Free
CONF2
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic circuits
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD
Gerar desenho CAD
Gerar ficha técnica em formato PDF
Pedir cotação