20153040
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
PN Line - Push-in Fittings Inch NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/pn_line_push_in_fittings_inch_npt/pn2520-20reducer.prj},{NB=20153040},{CODE=20153040},{TYPE=PN25 1/4 5/16},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=1/4},{DTUBO2=},{D1=5/16},{D1IN=},{D2=12},{D2IN=.472},{D3=},{D3IN=},{L1=34,5},{L1IN=1.358},{L2=},{L2IN=},{L3=},{L3IN=},{L4=},{L4IN=},{CH=},{CHIN=},{CH2=},{CH2IN=},{G=11,50},{OZ=.406},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits},{DATAULTAGG=11/1/2021},{NBCUSTOM=20153040},{CSVPATH=\\\\it-blq-chne-02\\cadenas\\PLMSynchro\\STEP_IMPORT\\Cmatic\\1-Push-in Fittings\\PN_Line_-_Push-in_Fittings,_Inch-NPT\\PN25 - Reducer\\PN25.csv},{NNCUSTOM=PN25},{NTCUSTOM=Reducer},{LINACUSTOM=20153040},{STEPFILE=20153040},{PNGFILE=PN25},{DWGFILE=PN25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
PN25 - Reducer
Bill of material
20153040
CODE
Code
20153040
20153040
TYPE
Type
PN25 1/4 5/16
PN25 1/4 5/16
MAT
Material
Brass Nickel Plated
DTUBO
Øe Tube
1/4
1/4
D1
5/16
5/16
mm
D1IN
인치
D2
12
12
mm
D2IN
.472
.472
인치
L1
34,5
34,5
mm
L1IN
1.358
1.358
인치
G
11,50
11,50
g
OZ
.406
.406
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 80
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 176
°F
WP
Working Pressure (max)
20
bar
WPP
Working Pressure (max)
290
psi
TV
Vacuum
-99
kPA
TVH
Vacuum
29"
Hg
CONF1
Conformity
Silicone Free
CONF2
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic Equipments for welding, painting, marble and wood processings
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청