Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
PT20-F - Swivelling tee fitting, female
Lista materiale
2T100052-F
CODE
Codice
TYPE
Tipo
MAT
Materiale
Ottone
TUBEOD
Tubo O.D.
TUBEID
Tubo I.D.
mm
IDIN
in
D1NPTF
D2
mm
D2IN
in
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
L3
mm
L3IN
in
HEX
G
- g
OZ
- oz
WT
Temperatura di esercizio
-50 ÷ 100 °C
WTF
Temperatura di esercizio
-58 ÷ 212 °F
WP
Pressione di esercizio (max)
20 bar
WPP
Pressione di esercizio (max)
290 psi
TV
Tenuta al vuoto
-99 kPA
TVH
Tenuta al vuoto
29" Hg
CONF1
Conformità
RoHS
AF
Campi di applicazione
Pneumatic circuits for truck and Trailers : Air Suspension, Braking Systems, Transmissions, locking doors and windows, Seat adjustment, Instrumentation, Air conditioning systems, horn, wiper motors, valves, cylinders and accessories