5150002
C Matic
Category Fittings
Standard Fittings
RA Line - Brass Nickel-Plated Standard Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/standard_fittings/ra_line_brass_nickel-plated_standard_fittings/ra2520-20male-female2c20lateral20tee.prj},{NB=5150002},{SHA256=ANtFkj1MKV3HkkqSOlI/a4y3gegiLhA3fQdrpm0X9fo=},{INAME=05150002},{NAME=05150002},{NNCUSTOM=RA25},{NTCUSTOM=Male-female, lateral tee},{NBCUSTOM=5150002},{LINACUSTOM=5150002},{STEPFILE=5150002},{PNGFILE=RA25},{DWGFILE=RA25},{CODE=5150002},{TYPE=RA25 14 14},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1=R1/4},{D2=G1/4},{L1=11.0},{L1IN=.433},{L2=21.5},{L2IN=.846},{L3=22.5},{L3IN=.886},{L4=44.0},{L4IN=1.732},{CH=12},{G=34.0},{OZ=1.199},{WT=-40 ÷ 150},{WTF=-40 ÷ 302},{WP=60},{WPP=870},{CONF1=RoHS},{AF=Pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
RA25 - Male-female, lateral tee
Bill of material
5150002
CODE
Code
5150002
5150002
TYPE
Type
RA25 14 14
RA25 14 14
MAT
Material
Brass Nickel Plated
D1
R1/4
R1/4
D2
G1/4
G1/4
L1
11.0
11.0
mm
L1IN
.433
.433
in
L2
21.5
21.5
mm
L2IN
.846
.846
in
L3
22.5
22.5
mm
L3IN
.886
.886
in
L4
44.0
44.0
mm
L4IN
1.732
1.732
in
CH
12
12
mm
G
34.0
34.0
g
OZ
1.199
1.199
oz
WT
Working Temperature
-40 ÷ 150
°C
WTF
Working Temperature
-40 ÷ 302
°F
WP
Working Pressure (max)
60
bar
WPP
Working Pressure (max)
870
psi
CONF1
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청