F5150001
C Matic
Category Fittings
Standard Fittings
RF Line - Brass Standard Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/standard_fittings/rf_line_brass_standard_fittings/rf25_male-female-female_tee.prj},{NB=F5150001},{NAME=F5150001},{CODE=F5150001},{TIPO=RF25 18 18},{MAT=Brass Compliant NSF 372},{D1=G1/8},{D2=R1/8},{L1=8,2},{L2=17},{L3=18,5},{L4=35,5},{CH=10},{G=18,8},{WT=-40 ÷ 150},{WP=60},{TV=-99},{CONF1=NSF 169},{CONF2=M.O.C.A.},{CONF3=1935/2004/EC},{CONF4=2023/2006/EC},{CONF5=RoHS},{AF=Food and Beverage Applications},{NBCUSTOM=F5150001},{NNCUSTOM=RF25},{NTCUSTOM=Male-Female-Female Tee},{LINACUSTOM=F5150001},{STEPFILE=F5150001},{PNGFILE=RF25},{DWGFILE=RF25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
RF25 - Male-Female-Female Tee
Bill of material
F5150001
CODE
Code
F5150001
F5150001
TIPO
Type
RF25 18 18
RF25 18 18
MAT
Material
Brass Compliant NSF 372
D1
G1/8
G1/8
D2
R1/8
R1/8
L1
8,2
8,2
mm
L2
17
17
mm
L3
18,5
18,5
mm
L4
35,5
35,5
mm
CH
10
10
mm
G
18,8
18,8
g
WT
Working Temperature
-40 ÷ 150
°C
WP
Working Pressure (max)
60
bar
TV
Vacuum
-99
kPA
CONF1
Conformity
NSF 169
CONF2
Conformity
M.O.C.A.
CONF3
Conformity
1935/2004/EC
CONF4
Conformity
2023/2006/EC
CONF5
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Food and Beverage Applications
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청