Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
RT22 - Male-Female, Elbow
Bill of material
T512QSQS
CODE
Code
TIPO
Type
MAT
Material
Brass
D1
D2
D3
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
CH1
mm
CH2
mm
G
g
WT
Working Temperature
-50 ÷ 100 °C
WP
Working Pressure (max)
0 ÷ 16 bar
CONF1
Conformity
AF
Application fields
Vehicles applications
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型