카탈로그: CPC – Colder Products
생성됨: 15.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CPC – Colder Products
PMMD181032
CPC – Colder Products
Multi-Line
Multi-Mount
Coupling Bodies - Acetal
Powered by
CAD모델 선택
{colder/multi_line/multi_mount/bodies/pmm181032_asmtab.prj},{NB=PMMD181032},{N=1},{L1=1.245},{L2=0.450},{L3=0.135},{D1=0.624},{D2=0.200},{D3=0.500},{H1=0.624},{H2=0.122},{A1=0.442},{A2=0.100},{A3=0.388},{A4=0.062},{R1=0.015},{R2=0.010},{L4=0.184},{R3=0.050},{L5=0.220},{H3=0.187},{D4=0.187},{H4=0.240},{D5=0.170},{D6=0.116},{L6=0.795},{DMAJ=0.5000},{DMIN=0.4405},{TL=0.645},{D7=0.437},{B1=0.210},{B2=0.320},{B3=0.310},{B4=0.165},{B5=0.160},{B6=0.140},{B7=0.200},{DMAJ1=0.1900},{DMIN1=0.3254},{TL1=0.150},{B8=0.080},{DD=0.312},{LDD=0.460},{TOL=0.005},{LL=0.450},{N1=1},{H=0.220},{PN=PMMD181032},{MATVIS=Acetal},{VNVIS=Shutoff},{THR=10-32 UNF},{NCON1=100900},{NCON2=100800},{PPATH=pmm181032_asmtpl.prj},{CCOLUMN=PMMD181032}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
CPC – Colder Products
Description
PMM181032 - Female Thread
Bill of material
PMMD181032
PN
Part No.
PMMD181032
PMMD181032
MATVIS
Material
Acetal
Acetal
VNVIS
Valved/Non-Valved
Shutoff
Shutoff
THR
Thread Size
10-32 UNF
CCOLUMN
Product Number
PMMD181032
PMMD181032
DCOLUMN
Product Name
10-32 Female Thread Valved Multiple Mount Coupling Body
10-32 Female Thread Valved Multiple Mount Coupling Body
FCOLUMN
CPC Series
Multi-Mount
Multi-Mount
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
10
10
LCOLUMN
CPC Category
General Purpose
General Purpose
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
BUNA-N
BUNA-N
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
Stainless Steel
VCOLUMN
CPC Low
-40°F
-40°F
WCOLUMN
CPC Low
-40°C
-40°C
XCOLUMN
CPC High
180°F
180°F
YCOLUMN
CPC High
82°C
82°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
AFCOLUMN
CPC Spillage
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 500 psi / no. of stations
Vacuum to 500 psi / no. of stations
AYCOLUMN
REACH
Compliant
Compliant
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
Compliant
BACOLUMN
Natural Acetal
Natural Acetal
BBCOLUMN
Natural Acetal
Natural Acetal
BCCOLUMN
N/A
N/A
BDCOLUMN
N/A
N/A
BECOLUMN
Barrel Nickel Plated Brass Panel nut
Barrel Nickel Plated Brass Panel nut
MCOLUMN
Material Type
NCOLUMN
Material Finish
NOTE
Note
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청