카탈로그: CPC – Colder Products
생성됨: 15.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CPC – Colder Products
MMD2204
CPC – Colder Products
Multi-Line
Multi-Mount
Coupling Inserts - Acetal
Powered by
CAD모델 선택
{colder/multi_line/multi_mount/inserts/pmm2202_asmtab.prj},{NB=MMD2204},{PN=MMD2204},{IDM=6.4},{N=3},{TOL=0.005},{L1=1.245},{L2=0.060},{L3=0.085},{L4=0.190},{L5=0.050},{L6=0.066},{L7=0.085},{L8=0.255},{L9=0.080},{L10=0.375},{L11=0.170},{L12=0.100},{D1=0.563},{D3=0.490},{D4=0.530},{D5=0.330},{D6=0.160},{D7=0.215},{D8=0.220},{R1=0.040},{R2=0.035},{D9=0.450},{L13=0.046},{D10=0.280},{DD=0.140},{A1=0.650},{A2=0.248},{A3=0.150},{A4=0.150},{A5=0.248},{B1=0.100},{B2=0.155},{B3=0.110},{W=0.500},{LL=0.000},{RR=0.000},{T=0.000},{ANG1=170.000},{ANG2=171.000},{ANG3=173.000},{MS=Multi-Mount PMM},{MATVIS=Chrome-Plated Brass},{VNVIS=Shutoff},{DIM=1.90 x 1/4},{ID=1/4},{RCON=101700},{PPATH=pmm2202_asmtpl.prj},{CCOLUMN=MMD2204}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
CPC – Colder Products
Description
PMM2202, PMM2203, PMM2204, PLM22004, PLM22005, PLM22006 - Hose Barb
Bill of material
MMD2204
PN
Part No.
MMD2204
MMD2204
MS
Multi-Mount Series
Multi-Mount PMM
Multi-Mount PMM
MATVIS
Material
Chrome-Plated Brass
Chrome-Plated Brass
VNVIS
Valved/Non-Valved
Shutoff
Shutoff
DIM
Overall dimensions
1.90 x 1/4
1.90 x 1/4
인치
ID
Tubing Size ID
1/4
1/4
인치
IDM
Tubing Size ID
6.4
6.4
mm
MAT
Material
VN
Valved/Non-Valved
S
S
CCOLUMN
Product Number
MMD2204
MMD2204
DCOLUMN
Product Name
1/4 Hose Barb Valved Multi-Mount Coupling Insert
1/4 Hose Barb Valved Multi-Mount Coupling Insert
FCOLUMN
CPC Series
Multi-Mount
Multi-Mount
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
10
10
LCOLUMN
CPC Category
Industrial|General Purpose|Multiline|Medical
Industrial|General Purpose|Multiline|Medical
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
BUNA-N
BUNA-N
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
316 Stainless Steel
316 Stainless Steel
VCOLUMN
CPC Low
-40°F
-40°F
WCOLUMN
CPC Low
-40°C
-40°C
XCOLUMN
CPC High
180°F
180°F
YCOLUMN
CPC High
82°C
82°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
AFCOLUMN
CPC Spillage
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 240 psi / no. of stations
Vacuum to 240 psi / no. of stations
AYCOLUMN
REACH
Compliant
Compliant
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
Compliant
BACOLUMN
Natural Acetal
Natural Acetal
BBCOLUMN
Natural Acetal
Natural Acetal
BCCOLUMN
BDCOLUMN
BECOLUMN
Zinc coated carbon spring steel C-clip retaining ring
Zinc coated carbon spring steel C-clip retaining ring
MCOLUMN
Material Type
Zinc coated carbon spring steel C-clip retaining ring
Zinc coated carbon spring steel C-clip retaining ring
NCOLUMN
Material Finish
NOTE
Note
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청