카탈로그: CPC – Colder Products
생성됨: 15.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CPC – Colder Products
MC1603
CPC – Colder Products
Single Line
1/8" Nominal Flow
MC Series
Coupling Bodies - Chrome-Plated Brass
Powered by
CAD모델 선택
{colder/single_line/1_8_nom_flow/mc_series/bodies/mc1602_asmtab.prj},{NB=MC1603},{IDM=4.8},{DMAJ=0.5000},{L1=0.450},{L2=0.158},{L3=0.060},{L4=0.040},{L5=0.220},{L6=0.120},{L7=0.060},{L8=0.450},{D1=0.630},{D2=0.310},{D3=0.190},{D4=0.130},{D5=0.090},{D6=0.050},{H1=0.195},{H2=0.235},{A1=0.650},{L9=0.370},{R1=0.020},{TL=0.630},{L10=0.120},{D7=0.440},{A2=0.150},{A3=0.150},{A4=0.240},{A5=0.200},{PN=MC1603},{BPN=1603},{VNVIS=Straight Thru},{ID=3/16},{NCON=100800},{PPATH=mc1602_asmtpl.prj},{CCOLUMN=MC1603},{DCOLUMN=3/16\" Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body},{FCOLUMN=MC},{GCOLUMN=10},{LCOLUMN=General Purpose},{SCOLUMN=N/A},{TCOLUMN=N/A},{VCOLUMN=-40°F},{WCOLUMN=-40°C},{XCOLUMN=180°F},{YCOLUMN=82°C},{AECOLUMN=},{AFCOLUMN=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
CPC – Colder Products
Description
MC1602, MC1603, MC1604 - Panel Mount - Hose Barb
Bill of material
MC1603
PN
Part No.
MC1603
MC1603
VNVIS
Valved/Non-Valved
Straight Thru
Straight Thru
ID
Tubing Size ID
3/16
3/16
인치
IDM
Tubing Size ID
4.8
4.8
mm
CCOLUMN
Product Number
MC1603
MC1603
DCOLUMN
Product Name
3/16" Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
3/16" Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
FCOLUMN
CPC Series
MC
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
10
LCOLUMN
CPC Category
General Purpose
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
N/A
N/A
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
N/A
N/A
VCOLUMN
CPC Low
-40°F
WCOLUMN
CPC Low
-40°C
XCOLUMN
CPC High
180°F
YCOLUMN
CPC High
82°C
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 250 psi, 17.3 bar
AYCOLUMN
REACH
Compliant
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
BACOLUMN
Main Components
Chrome Plated Brass
BBCOLUMN
Valve
N/A
N/A
BCCOLUMN
Thumb Latch
Stainless Steel
BDCOLUMN
External Spring
Stainless Steel
BECOLUMN
Other
Barrel Nickel Plated Brass Panel nut
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청