카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
330XP08501S
Colson Group
Albion
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{colsongroup/albion/casters/330_asmtab.prj},{NB=330XP08501S},{SER=330 Series},{MO=S},{SIZE=6 1/4\" x 4 1/2\"},{TT=XP},{D=8},{W=3.00000000},{WB=01},{BR=},{SLO=},{X=6.250000},{Y=4.500000},{HDX=4.937500},{HDY=2.437500},{HDX1=5.250000},{HDY1=3.375000},{HDIA=0.562500},{PPATH=330_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
330 Series - Ergonomic Kingpinless Caster
Bill of material
330XP08501S
PN
Part Number
330XP08501S
SER
Series
330 Series
MO
Fastening Type
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
SIZE
Fastening Size
6 1/4" x 4 1/2"
TT
Wheel Type
XP - X-treme Plus Solid Polyurethane
PD - Polyurethane Flat Tread (Aluminum Core)
TM - Phenolic
TR - Phenolic (High Heat)
NX - Trionix Polymer
XP - X-treme Plus Solid Polyurethane
PD - Polyurethane Flat Tread (Aluminum Core)
TM - Phenolic
TR - Phenolic (High Heat)
NX - Trionix Polymer
D
Wheel Diameter
8
10
8
10
인치
W
Tread Width
3
인치
WFACE
Wheel Face
Crowned Tread
WFIN
Wheel Color
Grey Polyurethane
TEMPR
Temperature Range
Up to +180°F
HARD
Hardness
60 Shore D
WB
Bearing Type
Stainless Steel Roller
Stainless Steel Precision Ball Bearing
Stainless Steel Roller
Stainless Steel Precision Ball Bearing
BR
Brake Type
None
Poly Cam Brake (P)
None
Poly Cam Brake (P)
SLO
Swivel Lock
None
Hand Operated Swivel Lock (L)
None
Hand Operated Swivel Lock (L)
CAP
Capacity
2000
lbs.
H
Mount Height
10 1/8
인치
SL
Swivel Lead
2 1/16
인치
R
Swivel Radius
6 1/16
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청