카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
S410PD08401S
Colson Group
Albion
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{colsongroup/albion/casters/s410_asmtab.prj},{NB=S410PD08401S},{SER=S410 Series},{MO=S},{SIZE=7 1/4\" x 5 1/4\"},{TT=PD},{D=8.00},{W=2.50000000},{HARD=},{WB=01},{X=7.250000},{Y=5.250000},{HDX=6.125000},{HDY=4.125000},{HDX1=5.250000},{HDY1=3.375000},{HDIA=0.562500},{PPATH=s410_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
S410 Series - Spring Loaded Kingpinless Caster
Bill of material
S410PD08401S
PN
Part Number
S410PD08401S
SER
Series
S410 Series
MO
Fastening Type
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
SIZE
Fastening Size
7 1/4" x 5 1/4"
TT
Wheel Type
PD - Polyurethane Flat Tread (Aluminum Core)
PY - Polyurethane (Cast Iron Core)
MR - Moldon Rubber (Cast Iron Core)
MH - Moldon Rubber Heavy Duty (Cast Iron Core)
PX - Thick Polyurethane (Cast Iron Core)
EY - Swivel-EAZ (Crown)
NX - Trionix Polymer
EZ - Swivel-EAZ (Flat)
PF - Polyurethane (HD Cast Iron Core)
PR - Round Polyurethane (Cast Iron Core)
FS - Drop-Forged Steel
VY - Vulkollan Polyurethane (Cast Iron Core)
VX - Thick Vulkollan Polyurethane (Cast Iron Core)
FR - Ductile (Rounded)
XP - X-treme Plus Solid Polyurethane
TM - Phenolic
PD - Polyurethane Flat Tread (Aluminum Core)
PY - Polyurethane (Cast Iron Core)
MR - Moldon Rubber (Cast Iron Core)
MH - Moldon Rubber Heavy Duty (Cast Iron Core)
PX - Thick Polyurethane (Cast Iron Core)
EY - Swivel-EAZ (Crown)
NX - Trionix Polymer
EZ - Swivel-EAZ (Flat)
PF - Polyurethane (HD Cast Iron Core)
PR - Round Polyurethane (Cast Iron Core)
FS - Drop-Forged Steel
VY - Vulkollan Polyurethane (Cast Iron Core)
VX - Thick Vulkollan Polyurethane (Cast Iron Core)
FR - Ductile (Rounded)
XP - X-treme Plus Solid Polyurethane
TM - Phenolic
D
Wheel Diameter
8.00
10.00
8.00
10.00
인치
W
Tread Width
2 1/2
3
2 1/2
3
인치
WFACE
Wheel Face
-
WFIN
Wheel Color
Green Tread on Aluminum Core
TEMPR
Temperature Range
-40°F to +180°F
HARD
Hardness
60 Shore D
60 Shore D
WB
Bearing Type
Roller
Tapered Roller
Roller
Tapered Roller
CAP
Capacity
2010
lbs
H
Mount Height
11 7/8
인치
SL
Swivel Lead
4 7/8
인치
R
Swivel Radius
8 7/8
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청