Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
HydroTech - Capacity up to 1000 lbs Each
Bill of material
WH4X2TPE19
PN
Part Number
WH4X2TPE19
WH
Wheel
HydroTech
D
Wheel Diameter
Zoll
W
Tread Width
2 Zoll
WB
Bearing Type
Plain
CAP
Capacity
600 Pounds
TEMPR
Temperature Range
-45°F to +180°F
BB
Bearing Bore
3/4 Zoll
HUB
Hub Length
2 3/16 Zoll
WEIGHT
Weight
1.000 Pounds
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen