Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
HydroTech - Capacity up to 1000 lbs Each
Bill of material
WH4X2TPE19
PN
Part Number
WH4X2TPE19
WH
Wheel
HydroTech
D
Wheel Diameter
英寸
W
Tread Width
2 英寸
WB
Bearing Type
Plain
CAP
Capacity
600 Pounds
TEMPR
Temperature Range
-45°F to +180°F
BB
Bearing Bore
3/4 英寸
HUB
Hub Length
2 3/16 英寸
WEIGHT
Weight
1.000 Pounds
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型