Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
Business Machine Series - Durable Low Profile Caster
Bill of material
EP729-2R BM
PN
Part Number
EP729-2R BM
SER
Series
Business Machine Casters
MO
Fastening Type
D
Wheel Diameter
2 英寸
SIZE
Fastening Size
BS
Bolt Hole Spacing
2 7/8" to 3" x 1 3/4"
BD
Mounting Bolt Dia.
5/16 英寸
W
Tread Width
13/16 英寸
TT
Wheel Type
Hard Rubber
WB
Bearing Type
Roller
FIN
Finish
H
Mount Height
2.84375 英寸
R
Swivel Radius
2 1/16 英寸
CAP
Capacity
275 lbs
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型