카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
2-1/2-30-105 PLT2
Colson Group
Jarvis
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{colsongroup/jarvis/casters/30_series_asmtab.prj},{NB=2-1/2-30-105 PLT2},{SER=30 Series},{MO=30},{SIZE= PLT2},{AD=},{D=2.50000000},{W=1.25},{TT=CR},{WB=D},{FIN=Bright Zinc Plating},{BR=},{GS=},{PPATH=30_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
30 Series - Swivel Top Plate Kingpin Caster
Bill of material
2-1/2-30-105 PLT2
PN
Part Number
2-1/2-30-105 PLT2
SER
Series
30 Series
MO
Fastening Type
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Spring Ring Stem
Square Stem
Octagon Stem
Threaded Stem
Pipe Stem
Hollow Kingpin
Expanding Adapter Stem
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Spring Ring Stem
Square Stem
Octagon Stem
Threaded Stem
Pipe Stem
Hollow Kingpin
Expanding Adapter Stem
SIZE
Fastening Size
2 3/8" x 3 5/8" (5/16" Bolt Size)
2 3/8" x 3 5/8" (1/4" Bolt Size)
2 3/8" x 3 5/8" (5/16" Bolt Size)
2 3/8" x 3 5/8" (1/4" Bolt Size)
BS
Bolt Hole Spacing
1 3/4" x 3" to 1 3/4" x 2.69"
BD
Mounting Bolt Size
5/16
인치
AD
Expanding Adapter Stem
N/A
N/A
D
Wheel Diameter
2 1/2
3
3 1/2
4
5
6
2 1/2
3
3 1/2
4
5
6
인치
W
Tread Width
1 1/4
1 1/4
인치
TT
Wheel Type
Cushion Rubber
Hard Rubber
Polyolefin
Cushion Rubber
Hard Rubber
Polyolefin
WB
Bearing Type
Delrin
Delrin
FIN
Finish
Bright Zinc Plating
CAP
Capacity
140
Pounds
BR
Brake Type
N/A
N/A
GS
Swivel Grease Seal
Without Zerk Grease Fitting
With Zerk Grease Fitting
Without Zerk Grease Fitting
With Zerk Grease Fitting
H
Mount Height
3 5/8
인치
R
Swivel Radius
2 3/4
인치
WEIGHT
Approximate Weight
1 11/16
Pounds
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청