카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
8-W81-940
Colson Group
Jarvis
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{colsongroup/jarvis/casters/pneumatic_asmtab.prj},{NB=8-W81-940},{SER=Pneumatic},{MO=W81},{BD=0.37500000},{D=8.00000000},{TT=},{WB=Ball},{FIN=},{BR=},{X=4.50000},{Y=4.00000},{X1=3.62500},{Y1=2.62500},{X2=3.00000},{Y2=3.00000},{BH=0.37500},{PPATH=pneumatic_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
Pneumatic - Swivel Top Plate Kingpin Pneumatic Caster
Bill of material
8-W81-940
PN
Part Number
8-W81-940
SER
Series
Pneumatic
MO
Mounting Options
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
SIZE
Plate Size
4" x 4 1/2"
BS
Bolt Hole Spacing
2 5/8" x 3 5/8" to 3" x 3"
BD
Mounting Bolt Size
3/8
인치
D
Wheel Dia.
8
10
8
10
인치
W
Tread Width
2.80/4
인치
TT
Tread Type
Black Pneumatic Rubber
Grey Pneumatic Rubber
Black Pneumatic Rubber
Grey Pneumatic Rubber
WB
Wheel Bearing
Ball
FIN
Finish
Zinc Plated
Polished Brass
Poliched Chrome
Zinc Plated
Polished Brass
Poliched Chrome
CAP
Capacity
310
Pounds
BR
Caster Brake
Without VertiLoc Brake
With VertiLoc Brake
Without VertiLoc Brake
With VertiLoc Brake
H
Load Height
9 1/2
인치
R
Swivel Rad.
6 1/8
인치
WEIGHT
Approximate Weight
8
Pounds
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청