카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
4-S30-314GD PLT3
Colson Group
Jarvis
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{colsongroup/jarvis/casters/s30_series_asmtab.prj},{NB=4-S30-314GD PLT3},{SER=S30 Series},{MO=30},{SIZE= PLT3},{AD=},{D=4.00000000},{W=1.25},{TT=ATR},{WB=D},{BR=},{GS=},{L1=1.00000},{L2=0.37500},{L3=1.25000},{PPATH=s30_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
S30 Series - Swivel Top Plate Stainless Steel Caster
Bill of material
4-S30-314GD PLT3
PN
Part Number
4-S30-314GD PLT3
SER
Series
S30 Series
MO
Fastening Type
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Round Stem
Spring Ring Stem
Threaded Stem
Expanding Adapter Stem
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Round Stem
Spring Ring Stem
Threaded Stem
Expanding Adapter Stem
SIZE
Fastening Size
3 1/8" x 4 1/8"
2 3/8" x 3 5/8" (5/16" Bolt Size)
3 1/8" x 4 1/8"
2 3/8" x 3 5/8" (5/16" Bolt Size)
BS
Bolt Hole Spacing
2 3/8" x 3 7/16"
BD
Mounting Bolt Size
5/16
AD
Expanding Adapter Stem
N/A
N/A
D
Wheel Diameter
4
5
6
4
5
6
인치
W
Tread Width
1 1/4
1 1/2
1 1/4
1 1/2
인치
TT
Wheel Type
Advantage TPR/Round
Advantage TPR/Flat
Polyolefin
PolyLoc/Grey
Advantage Heat Flat
Advantage Health
Advantage TPR/Round
Advantage TPR/Flat
Polyolefin
PolyLoc/Grey
Advantage Heat Flat
Advantage Health
WB
Bearing Type
Delrin
Delrin
CAP
Capacity
250
Pounds
BR
Brake Type
Without Brake
With PosiLoc Brake
With VertiLoc Brake
Without Brake
With PosiLoc Brake
With VertiLoc Brake
GS
Swivel Grease Seal
Without Zerk Grease Fitting
With Zerk Grease Fitting
Without Zerk Grease Fitting
With Zerk Grease Fitting
H
Mount Height
5 1/16
인치
R
Swivel Radius
3 1/2
인치
WEIGHT
Approximate Weight
2 1/4
Pounds
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청