Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Comepi
Descrizione
ECX 1030N, ECX 1040N, ECX 1041N, ECX 1042N - Blocchi di contatto ad innesto rapido
Lista materiale
ECX 1040N
CODE
Codice
DSCR
Descrizione
Elemento di contatto
FIX
Fissaggio
Aggancio
MAT
Materiale
Plastica
COL
Colore
UTI
Utilizzio
STA
Stato a riposo
POS
Apertura positiva
DEST
Dimensioni
40x10 mm
SPE
Spessore
26 mm
APP
Approvazioni
CE, cULus, IMQ, EAC, CCC
UL508
Portata contatti UL 508
A600, Q300
GINQ
Grado di inquinamento
3
UI
Tensione nominale di isolamento UI
690 V
UIMP
Tensione nominale ad impulso Uimp
8 kV
ITH
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith
10 A
CTOCTO
Protezione al cortocircuito Ue min 500Vac-fusibili gG(gl)
10 A
IEAC
Correnti di funzionamento Ie - AC-15 (50-60 Hz) Secondo IEC 60947-5-1
24V - 10A / 240V - 6A / 400V - 4A
IEDC
Correnti di funzionamento DC-13 Secondo IEC 60947-5-1
24V - 2,8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A
FREQCOMM
Frequenza di commutazione Cicli/ora
3600
RESCONT
Resistenza di contatto
25
TERMIN
Terminali di collegamento
A vite con serrafilo imperdibile
CABLES
Terminali di collegamento
1o2 conduttori - 0,5 … 2,5 mm²
IP
Grado IP
20