카탈로그: Comepi
생성됨: 02.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Comepi
ECX 1040
Comepi
Control Units
Contact Bases
Contacts
Powered by
CAD모델 선택
{comepi/control_units/contact_base/contacts/contact_blocks_1.prj},{NB=ECX 1040},{CODE=ECX 1040},{DSCR=Elemento di contatto},{FIX=Viti},{MAT=Plastica},{COL=Verde},{COLX=0.000,0.502,0.000},{UTI=Generico},{STA=NA},{F1=/},{F2=/},{POS=no},{DEST=36x15},{SPE=26},{APP=CE, cULus, IMQ, EAC},{UL508=A300, Q300},{GINQ=3},{UI=660},{UIMP=6},{ITH=10},{CTOCTO=10},{IEAC=24V - 10A / 240V - 6A / 400V - 4A },{IEDC=24V - 2,8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A },{FREQCOMM=3600},{RESCONT=25},{TERMIN=A vite con serrafilo imperdibile},{CABLES=1o2 conduttori - 0,75 … 2,5},{IP=20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Comepi
Description
ECX 1030, ECX 1040, ECX 1041, ECX 1042 - Quick coupling contact blocks 1
Bill of material
ECX 1040
CODE
Code
ECX 1040
ECX 1040
DSCR
Description
Contact element
FIX
Fixing
Screws
MAT
Material
Plastic
COL
Color
Green
Green
UTI
Use
Generic
Generic
STA
State at rest
NA
NA
POS
Positive opening
no
no
DEST
Dimensions
36x15
mm
SPE
Thickness
26
mm
APP
Approvals
CE, cULus, IMQ, EAC
UL508
Contact rating UL 508
A300, Q300
GINQ
Pollution Degree
3
UI
Rated insulation voltage UI
660
V
UIMP
Rated Impulsive Voltage Uimp
6
kV
ITH
Conventional thermal current in free air Ith
10
A
CTOCTO
Short-circuit protection Ue min 500Vac-gG (gl) fuses
10
A
IEAC
Operating currents Ie - AC-15 (50-60 Hz) According to IEC 60947-5-1
24V - 10A / 240V - 6A / 400V - 4A
IEDC
Operating currents DC-13 According to IEC 60947-5-1
24V - 2,8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A
FREQCOMM
Switching frequency Cycles / hour
3600
RESCONT
Resistance Between Contacts
25
mΩ
TERMIN
Connecting Terminals
Screw with captive cable clamp
CABLES
Connecting Terminals
1o2 conductors - 0.75 ... 2.5
mm²
IP
IP degrees
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청