Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Comepi
Descrizione
DP_T80
Lista materiale
DP2T80J01
CODE
Numero di parte
MATCASING
Materiale Custodia
Termoplastico rinforzato
WIDTH
Larghezza
50 mm
INLETS
Collegamenti elettrici
IP
Grado di protezione IP
IP67
ACT
Testina d'azionamento
Azionatore regolabile
MATHEAD
Materiale Testina
Testina termoplastica
CONTACTS
Microinterruttore
Contatto ad azione lenta ( 1NC ) apertura positiva
APP
Approvazioni
cULus, EAC
DIR
Direttive di riferimento
LVD - 2014/35/EU - LVD - 2014/33/EU
STDR
Norme di riferimento
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 /EN 81-20, EN 81-50
TEMP
Temperature di funzionamento
-25°C … +70°C °C
TEMPSTOCK
Temperature di stoccaggio
-25°C … +70°C °C
SHOCK
Protezione dagli shock elettrici
Classe II - Doppio isolamento Classe (secondo IEC 60536)
UI
Tensione nominale di isolamento Ui
400 V
GINQ
Grado di inquinamento
3
UL50
Contact rating secondo UL50
415Vac 4A Pilot Duty / 24Vdc 3A Pilot Duty
UIMP
Tensione nominale ad impulso Uimp
6 kV
ITH
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith
10 A (θ < 40°C)
CTOCTO
Protezione al cortocircuito
10 A (Ue < 500Vac - fusibili tipo gG (gl))
IEAC
Correnti di funzionamento Ie - AC-15 (50-60 Hz)
400V - 4A Secondo IEC 60947-5-1
IEDC
Correnti di funzionamento DC-13
24V - 3A Secondo IEC 60947-5-1
FREQCOMM
Frequenza di commutazione
3600 Cicli/ora
RESCONT
Resistenza di contatto
25
TERMN
Terminali di collegamento
CABLES
Dimensione cavi di collegamento
0.75 … 2.5 mm²
PROT
Terminale per conduttore di protezione
/
MARK
Marcatura dei terminali
Secondo IEC 60947-5-1
MECC
Durata Meccanica
1 Milioni di manovre
B10D
B10d
2 Milioni di manovre