Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 103
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
AM_T14
Stückliste
AM3T1440X21P
CODE
Artikelnummer
MATCASING
Gehäusematerial
Zinkdruckguss lackiert
WIDTH
Breite
30 mm
INLETS
Elektrische Anschlüsse
IP
IP-Klasse
IP66
ACT
Betätigungskopf
Kolben aus Stahl mit Staubschutzkappe
MATHEAD
Kopfmaterial
Thermoplast-Betätigungskopf
CONTACTS
Mikroschalter
APP
Zulassungen
DIR
Entspricht folgende Richtlinien
LVD - 2014/35/EU
STDR
Normenkonformität
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1
TEMP
Betriebstemperaturen
°C
TEMPSTOCK
Lagertemperaturen
°C
SHOCK
Schutz gegen Stromschläge
Klasse I Classe (secondo IEC 60536)
UI
Isolationsspannung Ui
V
GINQ
Verschmutzungsgrad
3
UL50
Contact rating nach UL 50
UIMP
Impulsspannung Uimp
kV
ITH
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft Ith
A (θ < 40°C)
CTOCTO
Kurzschlussschutz
A (Ue < 500Vac - fusibili tipo gG (gl))
IEAC
Betriebsströme Ie - AC-15 (50-60 Hz) gemäß
Secondo IEC 60947-5-1
IEDC
Betriebsstrom (DC13)
Secondo IEC 60947-5-1
FREQCOMM
Schaltfrequenz
3600 Cicli/ora
RESCONT
Kontaktwiderstand
25
TERMN
Anschlussquerschnitt
CABLES
Anschlussquerschnitt
mm²
PROT
Masseanschluss
MARK
Kontaktmarkierung
Nach IEC 60947-5-1
MECC
Mech. Lebensdauer
5 Milioni di manovre
B10D
B10d
10 Milioni di manovre
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD