카탈로그: Comepi
생성됨: 02.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Comepi
AM3T1440X21P
Comepi
Limit Switches
AM
Powered by
CAD모델 선택
{comepi/limit_switch/am/am_t14.prj},{NB=AM3T1440X21P},{NBCUSTOM=AM3T1440X21P},{WIDTH=30},{UI=400},{GINQ=3},{ITH=10},{CTOCTO=10},{FREQCOMM=3600},{RESCONT=25},{MECC=5},{B10D=10},{SHA256=GVBpONh6/whgCT2PqqnrvRKZGJr+IovczkJEY7NDZx8=},{INAME=am3t1440x21p},{NAME=am3t1440x21p},{NNCUSTOM=AM_T14},{LINACUSTOM=AM3T1440X21P},{CODE=AM3T1440X21P},{STEPFILE=STP_AM_T14},{PNGFILE=IMG_AM_T14},{DWGFILE=AM_T14_X21P},{MATCASING=Zama verniciata},{INLETS=Una entrata cavi filettata per pressacavo PG11},{IP=IP66},{ACT=Pistoncino con cuffia antipolvere},{MATHEAD=Testina termoplastica},{CONTACTS=Contatti non sovrapposti ad azione lenta (2NO + 1NC )},{APP=IMQ - cULus - CCC - EAC},{DIR=LVD - 2014/35/EU},{STDR=IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 103
HELP_VARIABLE
Company
Comepi
Description
AM_T14
Bill of material
AM3T1440X21P
CODE
Part Number
AM3T1440X21P
AM3T1440X21P
MATCASING
Casing Material
Painted zamak
WIDTH
Width
30
mm
INLETS
Electrical connections
One cable inlet for PG11 cable gland
One cable inlet for PG11 cable gland
IP
IP Degree of Protection
IP66
ACT
Actuating Head
Plain plunger with dust protection cup
MATHEAD
Head Material
Thermoplastic head
CONTACTS
Microswitch
Non-overlapping slow action contacts ( 2NO + 1NC )
Non-overlapping slow action contacts ( 2NO + 1NC )
APP
Approvals
IMQ - cULus - CCC - EAC
IMQ - cULus - CCC - EAC
DIR
Reference Directives
LVD - 2014/35/EU
STDR
Reference Standards
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1
TEMP
Operating Temperatures
-40°C … +70°C
-40°C … +70°C
°C
TEMPSTOCK
Stock Temperatures
-40°C … +80°C
-40°C … +80°C
°C
SHOCK
Protection against electric shocks
Class I
Classe (secondo IEC 60536)
UI
Rated Insulating Voltage Ui
400
400
V
GINQ
Pollution Degree
3
UL50
Contact rating according to UL50
A300 - Q300
A300 - Q300
UIMP
Rated Impulsive Voltage Uimp
6
6
kV
ITH
Conventional thermal current in free air Ith
10
10
A (θ < 40°C)
CTOCTO
Short circuit protection
10
10
A (Ue < 500Vac - fusibili tipo gG (gl))
IEAC
Rated Operational Current Ie - AC-15 (50-60 Hz)
24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A
24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A
Secondo IEC 60947-5-1
IEDC
DC-13 operating currents
24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A
24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A
Secondo IEC 60947-5-1
FREQCOMM
Switching Frequency
3600
Cicli/ora
RESCONT
Resistance Between Contacts
25
mΩ
TERMN
Connecting Terminals
M3 screw with cable clamp (+,-) pozidriv 2
M3 screw with cable clamp (+,-) pozidriv 2
CABLES
Connecting Cables Dimensions
0.34 … 1.5
0.34 … 1.5
mm²
PROT
Protective Conductor Terminal
M3.5 screw with cable clamp (+,-) pozidriv 2
M3.5 screw with cable clamp (+,-) pozidriv 2
MARK
Marking Terminals
According to IEC 60947-5-1
MECC
Mechanical Durability
5
Milioni di manovre
B10D
B10d
10
Milioni di manovre
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청