Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 90
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
DM_T30
Stückliste
DM3T3040Z11
CODE
Artikelnummer
MATCASING
Gehäusematerial
Zinkdruckguss lackiert
WIDTH
Breite
50 mm
INLETS
Elektrische Anschlüsse
IP
Schutzart
IP66
ACT
Betätigungskopf
Winkelhebel mit Kunststoffrolle und Kunststoffstößel
MATHEAD
Kopfmaterial
Thermoplast-Betätigungskopf
CONTACTS
Mikroschalter
APP
Zulassungen
DIR
Entspricht folgende Richtlinien
LVD - 2014/35/EU
STDR
Normenkonformität
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1
TEMP
Betriebstemperaturen
°C
TEMPSTOCK
Lagertemperaturen
°C
SHOCK
Schutz gegen Stromschläge (gemäß IEC 60536)
Klasse I Class
UI
Isolationsspannung Ui
V
GINQ
Verschmutzungsgrad
3
UL50
Contact rating nach UL 50
A300 - Q300
UIMP
Impulsspannung Uimp
6 kV
ITH
Konventioneller thermischer Strom in arienfreiem Ith (θ min 40 ° C)
10 A
CTOCTO
Kurzschlussschutz (EU min 500Vac - Sicherungen Typ gG (gl))
10 A
IEAC
Betriebsströme Ie - AC-15 (50-60 Hz) gemäß IEC 60947-5-1
24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A
IEDC
DC-13 Betriebsströme gemäß IEC 60947-5-1
24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A
FREQCOMM
Schaltfrequenz
3600 cycles/hour
RESCONT
Kontaktwiderstand
25
TERMN
Anschlussquerschnitt
CABLES
Anschlussquerschnitt
mm²
PROT
Masseanschluss
M3,5 Schrauben mit Drahtklemmplatten, (+,-) pozidriv 2
MARK
Kontaktmarkierung
Nach IEC 60947-5-1
MECC
Mech. Lebensdauer
25 Millions of Operations
B10D
B10d
50 Millions of Operations
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Comepi
    DM_T38
    Comepi
    DM_T35
    Comepi
    DM_T31
    Comepi
    DM_T92
    Comepi
    DM_T39
    Comepi
    DM_T98
    Comepi
    DM_T91
    Comepi
    DM_T93
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen