Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
EM2G42
Stückliste
EM2G42XUP
CODE
Code
MATCASING
Gehäusematerial
Zinkdruckguss lackiert
WIDTH
Breite
35 mm
INLETS
Elektrische Anschlüsse
IP
Schutzart
ACT
Betätigungskopf
Hebel mit Rädchen aus Stahl (ø 14mm)
MATHEAD
Kopfmaterial
Metall
CONTACTS
Mikroschalter
APP
Zulassungen
DIR
Entspricht folgende Richtlinien
LVD - 2014/35/EU
STDR
Referenzvorschriften
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1
TEMP
Betriebstemperaturen
-25°C … +70°C °C
TEMPSTOCK
Lagertemperaturen
-40°C … + 70°C °C
SHOCK
Schutz Gegen elektrischen Schlag (Nach IEC 60536)
Klasse I
UI
Isolationsspannung Ui
V
GINQ
Verschmutzungsgrad
3
UL508
Contact rating nach UL 508
UIMPCONT
Impulsspannung Uimp
kV
ITH
Konventioneller thermischer Strom in arienfreiem Ith (θ min 40 ° C)
A (θ < 40°C)
CTOCTO
Kurzschlussschutz (EU min 500Vac - Sicherungen Typ gG (gl))
A
IEAC
Betriebsströme Ie - AC-15 (50-60 Hz) gemäß
Vac - A
IEDC
Betriebsstrom (DC13)
Vdc - A
FREQCOMM
Max. Schaltfrequenz
3600 Cicli/h
RESCONT
Kontaktwiderstand
25
TERMN
Anschlussquerschnitt
CABLESIN
Anschlussquerschnitt
mm²
PROT
Masseanschluss
MARK
Kontaktmarkierung
MECC
Mechanische Lebensdauer (Millionen Schaltvorgaenge)
10
B10D
B10d (Millionen Schaltvorgaenge)
20