Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
EP1G71
Stückliste
EP1G71XUP
CODE
Code
MATCASING
Gehäusematerial
Glasfaserverstarkter Thermoplast
WIDTH
Breite
30 mm
INLETS
Elektrische Anschlüsse
IP
Schutzart
ACT
Betätigungskopf
Einstellbarer Stab aus Edelstahl (Durchmesser 3mm)
MATHEAD
Kopfmaterial
Metall
CONTACTS
Mikroschalter
APP
Zulassungen
DIR
Entspricht folgende Richtlinien
LVD - 2014/35/EU
STDR
Referenzvorschriften
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1
TEMP
Betriebstemperaturen
-25°C … +70°C °C
TEMPSTOCK
Lagertemperaturen
-40°C … + 70°C °C
SHOCK
Schutz Gegen elektrischen Schlag (Nach IEC 60536)
Klasse II
UI
Isolationsspannung Ui
V
GINQ
Verschmutzungsgrad
3
UL508
Contact rating nach UL 508
UIMPCONT
Impulsspannung Uimp
kV
ITH
Konventioneller thermischer Strom in arienfreiem Ith (θ min 40 ° C)
A (θ < 40°C)
CTOCTO
Kurzschlussschutz (EU min 500Vac - Sicherungen Typ gG (gl))
A
IEAC
Betriebsströme Ie - AC-15 (50-60 Hz) gemäß
Vac - A
IEDC
Betriebsstrom (DC13)
Vdc - A
FREQCOMM
Max. Schaltfrequenz
3600 Cicli/h
RESCONT
Kontaktwiderstand
25
TERMN
Anschlussquerschnitt
CABLESIN
Anschlussquerschnitt
/ mm²
PROT
Masseanschluss
/
MARK
Kontaktmarkierung
MECC
Mechanische Lebensdauer (Millionen Schaltvorgaenge)
10
B10D
B10d (Millionen Schaltvorgaenge)
20
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Comepi
    EP1G93
    Comepi
    EP1G92
    Comepi
    EP1G73
    Comepi
    EP1G74
    Comepi
    EP2G12
    Comepi
    EP1G72
    Comepi
    EP1G75
    Comepi
    EP2G11
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen