카탈로그: Comepi
생성됨: 02.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Comepi
GP5H7601W02T
Comepi
Limit Switches
GP
Powered by
CAD모델 선택
{comepi/limit_switch/gp/gp_h76.prj},{NB=GP5H7601W02T},{CODE=GP5H7601W02T},{WIDTH=75},{UI=500},{GINQ=3},{UIMPCONT=6},{ITH=10},{CTOCTO=10},{FREQCOMM=3600},{VCOMM=180},{RESCONT=25},{MECC=2},{B10D=4},{WEIGHT=0.4},{SHA256=lISGrGB7MRy/SIXR10eGv0shreV8kNqgPIt23m4FlQo=},{INAME=gp5h7601w02t},{NAME=gp5h7601w02t},{NNCUSTOM=GP_5_H76},{NTCUSTOM=GP_5_H76},{NBCUSTOM=GP5H7601W02T},{LINACUSTOM=GP5H7601W02T},{STEPFILE=STP_GP_5_H76.stp},{PNGFILE=IMG_GP_5_H76.png},{DWGFILE=GP_5_H7601.dwg},{MATCASING=Termoplastico rinforzato},{INLETS=3 entrate cavi filettate per pressacavo M20x1.5},{IP=66/67},{ACT=Asta a croce 2x200mm},{MATHEAD=Testina termoplastica},{CONTACTS=Contatti scalati (1NC + 1NC)},{APP=CE},{DIR=LVD - 2014/35/EU}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Comepi
Description
GP_5_H76
Bill of material
GP5H7601W02T
CODE
Code
GP5H7601W02T
GP5H7601W02T
MATCASING
Casing Material
Reinforced thermoplastic
WIDTH
Width
75
mm
INLETS
Collegamenti elettrici
3 M20x1.5 cable inlets for cable glands
IP
IP Degree of Protection
66/67
ACT
Operating head
Cross rods 2x200mm
MATHEAD
Head Material
Thermoplastic head
CONTACTS
Microswitch
Contatti scalati (1NC + 1NC)
Contatti scalati (1NC + 1NC)
APP
Approvazioni
CE
DIR
Reference Directives
LVD - 2014/35/EU
STDR
Reference regulations
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1
TEMP
Operating Temperatures
-40 / +80
°C
TEMPSTOCK
Stock Temperatures
-40 / +80
°C
SHOCK
Protection against electrical shocks
Classe II - Doppio isolamento
UI
Rated Insulating Voltage Ui
500
V
GINQ
Pollution Degree
3
UIMPCONT
Rated impulsive voltage
6
kV
ITH
Conventional thermal current in air free Ith (θ min 40 ° C)
10
A (θ < 40°C)
CTOCTO
Short circuit protection (EU min 500Vac - fuses type gG (gl))
10
A
IEAC
Rated Operational Current Ie - AC-15 (50-60 Hz)
24V - 6A / 120V - 6A / 400V - 4A
Vac - A
IEDC
Rated Operational Current DC-13
24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A
Vdc - A
FREQCOMM
Max. switching frequency
3600
Cicli/h
VCOMM
Maximum switching speed
180
m/min
RESCONT
Resistance Between Contacts
25
mΩ
TERMN
Connecting Terminals
M3.5 screw with cable clamp (+,-) pozidriv 2
CABLESIN
Connecting Cables Dimensions
0,75 … 2,5
mm²
PROT
Protective Conductor Terminal
/
MARK
Marking Terminals
According to IEC 60947-5-1
MECC
Mechanical durability (Millions of operations)
2
B10D
B10d (million of operations)
4
WEIGHT
weight
0.4
Kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청