Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Comepi
Descrizione
GP_5_H78
Lista materiale
GP5H7801X11T
CODE
Codice
GP5H7801X11T
MATCASING
Materiale custodia
Termoplastico rinforzato
WIDTH
Larghezza
75 mm
INLETS
Collegamenti elettrici
3 entrate cavi filettate per pressacavo M20x1.5
IP
Grado di protezione IP
66/67
ACT
Tesina d'azionamento
Asta con rotella
MATHEAD
Materiale testina
Testina termoplastica
CONTACTS
Microinterruttore
Contatti (1NO + 1NC)
APP
Approvazioni
CE
DIR
Direttive di riferimento
LVD - 2014/35/EU
STDR
Normative di riferimento
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1
TEMP
Temperature di funzionamento
-40 / +80 °C
TEMPSTOCK
Temperature di stoccaggio
-40 / +80 °C
SHOCK
Protezione contro gli shock elettrici (in accordo IEC 60536)
Classe II - Doppio isolamento
UI
Tensione nominale di isolamento Ui
500 V
GINQ
Grado di inquinamento
3
UIMPCONT
Tensione nominale ad impulso Uimp contatti
6 kV
ITH
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith (θ min 40°C)
10 A (θ < 40°C)
CTOCTO
Protezione al cortocircuito (Ue min 500Vac - fusibili tipo gG (gl))
10 A
IEAC
Correnti di funzionamento Ie - AC-15 (50-60 Hz)
24V - 6A / 120V - 6A / 400V - 4A Vac - A
IEDC
Correnti di funzionamento DC-13
24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Vdc - A
FREQCOMM
Frequenza massima di commutazione
3600 Cicli/h
VCOMM
Velocità massima di commutazione
180 m/min
RESCONT
Resistenza di contatto
25
TERMN
Terminali di collegamento
Viti con piastrina serracavo M3.5 (+,-) pozidriv 2
CABLESIN
Dimensione cavi di collegamento
0,75 … 2,5 mm²
PROT
Terminale per conduttore di protezione
/
MARK
Marcatura dei terminali
Secondo IEC 60947-5-1
MECC
Durata Meccanica (milioni di manovre)
2
B10D
B10d (milioni di manovre)
4
WEIGHT
Peso
0.4 Kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD