카탈로그: Comepi
생성됨: 02.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Comepi
ICSMB30F04P1M12
Comepi
Proximity Sensors
Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{comepi/proximity_sensors/sensors/ics_m12.prj},{NB=ICSMB30F04P1M12},{CODE=ICSMB30F04P1M12},{SERR=10},{WIDTH=50.2},{DIST=4},{URPP=10},{IP=67},{SHA256=r9wQHz/DSlK27cHDtyOEF4n1Us6okUHi4cydxYsZR6E=},{INAME=icsmb30f04p1m12},{NAME=icsmb30f04p1m12},{NNCUSTOM=ICS_F04_M12},{NTCUSTOM=ICS_F04_M12},{NBCUSTOM=ICSMB30F04P1M12},{LINACUSTOM=ICSMB30F04P1M12},{STEPFILE=STP_ICSMB30F04P1M12},{PNGFILE=IMG_ICS_M12},{DWGFILE=DWG_ICSMB30F04P1M12},{DESC=Sensore induttivo cilindrico},{MATCASING=Ottone nichelato},{MATFRONT=Poliestere termoplastico grigio},{WIDTH1=m12},{TIPO=PNP normalmente aperto},{INLETS=Connettore M12 4 poli},{ACT=A filo},{UB=10 a 36 VDC (ondulazione inclusa)},{IO=≤15},{TV=≤20},{IE=≤200mA @ 50°C ≤150mA @ 50-70°C},{IR=≤50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Comepi
Description
ICS F04 M12
Bill of material
ICSMB30F04P1M12
CODE
Part Number
ICSMB30F04P1M12
ICSMB30F04P1M12
DESC
Description
Inductive round sensor
MATCASING
Casing Material
Nickel plated brass
MATFRONT
Sensing part material
gray thermoplastic polyester
SERR
maximum tightening torque
10
Nm
WIDTH
Lenght
50.2
50.2
mm
WIDTH1
Diametro
m12
mm
TIPO
Output type
PNPN normally open
INLETS
Connessione
Connettore M12 4 poli
Connettore M12 4 poli
ACT
Sensor type
A filo
A filo
DIST
Switching distance (Sn)
4
4
mm
UB
Rated operating voltage (Ub)
10 a 36 VDC (ondulazione inclusa)
V
URPP
Ripple (Urpp)
10
%
IO
Nessuna corrente di alimentazione del carico (Io)
≤15
mA
TV
ON delay (tv)
≤20
ms
IE
Corrente di uscita (Ie)
≤200mA @ 50°C ≤150mA @ 50-70°C
IR
Corrente in stato OFF (Ir)
≤50
µA
UD
Cduta di tensione (Ud)
Max. 2,5 VDC @200 mA
mA
PROT
Protezione
Reverse polarity, short circuits - transients
TRANS
Voltage transients
1kV/0,5J
F
Max. operating frequency (f)
≤2000
Hz
LED1
Indication for ON output
Yellow LED activated
LED2
NO version
Target present
LED3
Indication for output overload/short-circuit
Flashing LED (f=2Hz)
TAMBOP
Operating temperature
-25 +70
°C
TAMBMAG
Storage temperature
-30 +80
°C
TUMOP
Temperatura umidità operativa
5 al 95 di umidità, senza condensa
%
TUMMAG
Temperatura umidità magazzino
5 al 95 di umidità, senza condensa
%
VIBR
Vibrations IEC 60068-2-6
IEC 60947-5-2/7.4
SHOCK
Shock IEC 60068-2-27
IEC 60947-5-2/7.4
IP
IP Degree of Protection
67
EMC
EMC protection IEC 60947-5-2
8 kV scarica in aria 4kV scarica a contatto
SCAR
IEC 61000-4-2 Electrostatic discharge
3 V/m
RADI
IEC 61000-4-3 Radiated radiofrequency
2 kV
EXP
IEC 61000-4-4 exploasion immunity
3V
RADC
IEC 61000-4-6 Conducted radiofrequency
30 A/m
MTTFD
MTTFd
750 anni @ 50°C
APP
Approvazioni
CE cULus
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청