카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Comepi
Description
ICS F08 M12
Bill of material
ICSMC30F08P1M12
CODE
Part Number
DESC
Description
Inductive round sensor
MATCASING
Casing Material
Nickel plated brass
MATFRONT
Sensing part material
gray thermoplastic polyester
SERR
maximum tightening torque
25 Nm
WIDTH
Lenght
mm
WIDTH1
Diametro
m18 mm
TIPO
Output type
PNPN normally open
INLETS
Connessione
ACT
Sensor type
DIST
Switching distance (Sn)
mm
UB
Rated operating voltage (Ub)
10 a 36 VDC (ondulazione inclusa) V
URPP
Ripple (Urpp)
10 %
IO
Nessuna corrente di alimentazione del carico (Io)
≤15 mA
TV
ON delay (tv)
≤20 ms
IE
Corrente di uscita (Ie)
≤200mA @ 50°C ≤150mA @ 50-70°C
IR
Corrente in stato OFF (Ir)
≤50 µA
UD
Cduta di tensione (Ud)
Max. 2,5 VDC @200 mA mA
PROT
Protezione
Reverse polarity, short circuits - transients
TRANS
Voltage transients
1kV/0,5J
F
Max. operating frequency (f)
≤1500 Hz
LED1
Indication for ON output
Yellow LED activated
LED2
NO version
Target present
LED3
Indication for output overload/short-circuit
Flashing LED (f=2Hz)
TAMBOP
Operating temperature
-25 +70 °C
TAMBMAG
Storage temperature
-30 +80 °C
TUMOP
Temperatura umidità operativa
5 al 95 di umidità, senza condensa %
TUMMAG
Temperatura umidità magazzino
5 al 95 di umidità, senza condensa %
VIBR
Vibrations IEC 60068-2-6
IEC 60947-5-2/7.4
SHOCK
Shock IEC 60068-2-27
IEC 60947-5-2/7.4
IP
IP Degree of Protection
67
EMC
EMC protection IEC 60947-5-2
8 kV scarica in aria 4kV scarica a contatto
SCAR
IEC 61000-4-2 Electrostatic discharge
3 V/m
RADI
IEC 61000-4-3 Radiated radiofrequency
2 kV
EXP
IEC 61000-4-4 exploasion immunity
3V
RADC
IEC 61000-4-6 Conducted radiofrequency
30 A/m
MTTFD
MTTFd
550 anni @ 50°C
APP
Approvazioni
CE cULus
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드