Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 40
HELP_VARIABLE
Azienda
Comepi
Descrizione
AP_R11
Lista materiale
AP3R11X12P
CODE
Numero di parte
MATCASING
Materiale Custodia
Termoplastico rinforzato
WIDTH
Larghezza
30 mm
INLETS
Collegamenti elettrici
IP
Grado di protezione IP
IP65
ACT
Testina d'azionamento
Pistoncino in acciaio con riarmo
MATHEAD
Materiale Testina
Testina termoplastica
CONTACTS
Microinterruttore
APP
Approvazioni
DIR
Direttive di riferimento
LVD - 2014/35/EU
STDR
Norme di riferimento
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1
INTBLK14119
Tipo di interblocco secondo EN ISO 14119
/
LEVCOD14119
Livello di codifica secondo EN ISO 14119
/
TEMP
Temperature di funzionamento
-25°C … +70°C °C
TEMPSTOCK
Temperature di stoccaggio
-30°C … +80°C °C
SHOCK
Protezione dagli shock elettrici (Secondo IEC 60536)
Classe II - Doppio isolamento Class
UI
Tensione nominale di isolamento Ui
V
GINQ
Grado di inquinamento
3
UL50
Contact rating secondo UL50
UIMP
Tensione nominale ad impulso Uimp
6 kV
ITH
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith (θ min 40°C)
10 A
CTOCTO
Protezione al cortocircuito (Ue min 500Vac - fusibili tipo gG (gl))
10 A
IEAC
Correnti di funzionamento Ie - AC-15 (50-60 Hz) secondo IEC 60947-5-1
24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A
IEDC
Correnti di funzionamento DC-13 secondo IEC 60947-5-1
24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A
FREQCOMM
Frequenza di commutazione
3600 cycles/hour
RESCONT
Resistenza di contatto
25
TERMN
Terminali di collegamento
CABLES
Dimensione cavi di collegamento
mm²
PROT
Terminale per conduttore di protezione
/
MARK
Marcatura dei terminali
Secondo IEC 60947-5-1
MECC
Durata Meccanica
1 Millions of Operations
B10D
B10d
2 Millions of Operations
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Comepi
    AP_R13
    Siemens Industry
    3SE50000AT04 - Drive head for position switches
    Comepi
    AP_R41
    Comepi
    AP_R32
    Comepi
    EP1G12
    Comepi
    EP1G31
    Comepi
    AP_R31
    Comepi
    ECX 1030N, ECX 1040N, ECX 1041N, ECX 1042N - Blocchi di contatto ad innesto rapido
    Comepi
    CHIAVE
    norelem
    83450 - Interruttore di posizione meccanico alloggiamento in plastica
    Siemens Industry
    3SE52320AC051CA0 - Position switch (parts)
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD