Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 72
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
FEP_KP2_E
Stückliste
fep5kp2fa9-230e
CODE
Artikelnummer
MATCASING
Gehäusematerial
Glasfaserverstarkter Thermoplast
WIDTH
Breite
40 mm
INLETS
Elektrische Anschlüsse
Drei Kabeleinführungen mit Kabelverschraubung M20x1.5
IP
IP Degree of Protection
IP65
ACT
Betätigungskopf
Separate Betaetiger
MATHEAD
Kopfmaterial
Thermoplast-Betätigungskopf
ORHEAD
Kopforientierung
90° Rechts
BEBM
Funktionsprinzip
Elektrische Sperre
UNLOCK
Freischalten
SOLENOID
Magnetspeisung (AC/DC)
V
CONTACTS
Mikroschalter
CONTSOL
Kontakte durch Magnetventil gesteuert
CONTAZ
Kontakte werden von einem Stellglied gesteuert
APP
Zulassungen
DIR
Entspricht folgende Richtlinien
2014/35/UE - 2006/42/CE
STDR
Normenkonformität
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN ISO 14119
INTBLK14119
Verriegelungstyp gemäß EN ISO 14119
Typ 2
LEVCOD14119
Kodierungsebene nach EN ISO 14119
Niedrig
TEMP
Betriebstemperaturen
-25°C … +55°C °C
TEMPSTOCK
Lagertemperaturen
-30°C … +80°C °C
SHOCK
Schutz gegen Stromschläge (gemäß IEC 60536)
Klasse II - Doppelte Isolierung Class
UI
Impulsspannung Ui
250 V
GINQ
Verschmutzungsgrad
3
UL50
Contact rating nach UL 50
A300 - Q300
UIMP
Impulsspannung Uimp
2.5 kV
ITH
Konventionelle thermischer Strom in freier Luft Ith Kontakte (θ min 40 ° C)
10 A
CTOCTO
Kurzschlussschutz (EU min 500Vac - Sicherungen Typ gG (gl))
10
IEAC
Betriebsströme Ie - AC-15 (50-60 Hz) gemäß IEC 60947-5-1
24V - 10A / 230V - 4A
IEDC
DC-13 Betriebsströme gemäß IEC 60947-5-1
24V - 4A
FREQCOMM
Schaltfrequenz
600 cycles/hour
VCOMM
Maximale Schaltgeschwindigkeit
20 m/min
RESCONT
Kontaktwiderstand
25 mO
TERMN
Anschlussquerschnitt
M3 Schrauben mit Drahtklemmplatten, (+,-) pozidriv 1
CABLES
Anschlussquerschnitt
0.34 … 1.5 mm²
MARK
Kontaktmarkierung
Nach IEC 60947-5-1
RETFORCE
Rückhaltekraft
1200 N
MECC
Mechanische Haltbarkeit
1 Millions of Operations
B10D
B10d
4 Millions of Operations
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen