Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 72
HELP_VARIABLE
Azienda
Comepi
Descrizione
FEP_KP2_E
Lista materiale
fep5kp2fa9-230e
CODE
Numero di parte
MATCASING
Materiale Custodia
Termoplastico rinforzato
WIDTH
Larghezza
40 mm
INLETS
Connesione Elettrica
Tre entrate cavi filettate per pressacavo M20x1.5
IP
IP Degree of Protection
IP65
ACT
Testina d'azionamento
Ad attuatore separato
MATHEAD
Materiale Testina
Testina termoplastica
ORHEAD
Orientamento Testina
90° DX
BEBM
Principio di funzionamento
Blocco elettrico
UNLOCK
Sblocco
SOLENOID
Alimentazione del solenoide (AC/DC)
V
CONTACTS
Microinterruttore
CONTSOL
Contatti comandati da solenoide
CONTAZ
Contatti comandati da azionatore
APP
Approvazioni
DIR
Direttive di riferimento
2014/35/UE - 2006/42/CE
STDR
Norme di riferimento
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN ISO 14119
INTBLK14119
Tipo di interblocco secondo EN ISO 14119
Tipo 2
LEVCOD14119
Livello di codifica secondo EN ISO 14119
Basso
TEMP
Temperature di funzionamento
-25°C … +55°C °C
TEMPSTOCK
Temperature di stoccaggio
-30°C … +80°C °C
SHOCK
Protezione dagli shock elettrici (Secondo IEC 60536)
Classe II - Doppio isolamento Class
UI
Tensione nominale a impulso Ui
250 V
GINQ
Gradi di inquinamento
3
UL50
Contact rating secondo UL50
A300 - Q300
UIMP
Tensione nominale a impulso Uimp
2.5 kV
ITH
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith contatti (θ min 40 ° C)
10 A
CTOCTO
Protezione al cortocircuito (Ue min 500Vac - fusibili tipo gG (gl))
10
IEAC
Correnti di funzionamento Ie - AC-15 (50-60 Hz) secondo IEC 60947-5-1
24V - 10A / 230V - 4A
IEDC
Correnti di funzionamento DC-13 secondo IEC 60947-5-1
24V - 4A
FREQCOMM
Frequenza di commutazione
600 cycles/hour
VCOMM
Velocità massima di commutazione
20 m/min
RESCONT
Resistenza di contatto
25 mO
TERMN
Terminali di collegamento
Viti con piastrina serracavo M3 (+,-) pozidriv 1
CABLES
Dimensione cavi di collegamento
0.34 … 1.5 mm²
MARK
Marcatura dei terminali
Secondo IEC 60947-5-1
RETFORCE
Forza di ritenzione
1200 N
MECC
Durabilità Meccanica
1 Millions of Operations
B10D
B10d
4 Millions of Operations