Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Comepi
Descrizione
FEP_M_KP1
Lista materiale
FEPMKP1FL2-024M
CODE
Numero di parte
MATCASING
Materiale Custodia
Termoplastico rinforzato
WIDTH
Larghezza
40 mm
INLETS
Connesione Elettrica
Connettore M12 8poli
IP
IP Degree of Protection
65
ACT
Testina d'azionamento
Attuatore separato
MATHEAD
Materiale Testina
Testina termoplastica
ORHEAD
Orientamento Testina
BEBM
Principio di funzionamento
UNLOCK
Sblocco
SOLENOID
Alimentazione del solenoide (AC/DC)
24 Vdc
ALFUNZ
Alimentazione funzionale
24 (+/-10%) Vdc
MAXCURR
Corrente massima
0.5 A
UIPCB
Terminali Ui
30 V
UIMPPCB
Terminali Uimp
0.8 kV
CONTSOL
Uscite di sicurezza
2NC (comandati da solenoide)
CONTAZ
Output di segnalazione
APP
Approvazioni
cULus - CE
DIR
Direttive di riferimento
2006/42/CE - 2014/35/UE
STDR
Normative di riferimento
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN ISO 14119
INTBLK14119
Tipo di interblocco secondo EN ISO 14119
Tipo 2
LEVCOD14119
Livello di codifica secondo EN ISO 14119
Basso
RELEASE
Tipo di sblocco d'emergenza
Manuale
PL
Performance Level secondo EN 13849-1
Fino a PLe
SIL
SIL level secondo EN 62061
Fino a Sil 3
TEMP
Temperature di funzionamento
-25°C … +55°C °C
TEMPSTOCK
Temperature di stoccaggio
-30°C … +80°C °C
SHOCK
Protezione dagli shock elettrici
Classe II
GINQ
Gradi di inquinamento
3
UL508
Contact rating secondo UL508
CLASS II
ITH
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith contatti (θ min 40 ° C)
2 A (? < 40°C)
CTOCTO
Protezione al cortocircuito (Ue min 500Vac - fusibili tipo gG (gl))
2 A
IEAC
Correnti di funzionamento Ie - AC-15 (50-60 Hz)
24V - 2A Vac - A
IEDC
Correnti di funzionamento DC-13
24V - 2A Vdc - A
FREQCOMM
Frequenza massima di commutazione
600 Cicli/h
VCOMM
Velocità massima di commutazione
20 m/min
RESCONT
Resistenza di contatto
50 mO
TERMN
Terminali di collegamento
Connettore M12 maschio 8 poli
MARK
Marcatura dei terminali
Secondo IEC 60947-5-1
MECC
Durabilità Meccanica
1
B10D
B10d
2
FREQMAX
Frequenza massima di commutazione
1 Hz
WEIGHT
Peso
0.5 Kg
ACTFORCE
Forza di inserimento
15 N
ESTFORCE
Forza di estrazione
30 N
RETFORCE
Forza di ritenzione
1200 N