Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
FEP_M_KR1
Stückliste
FEPMKR1FR3-024M
CODE
Artikelnummer
MATCASING
Gehäusematerial
Glasfaserverstarkter Thermoplast
WIDTH
Breite
40 mm
INLETS
Elektrische Anschlüsse
M12 Steckverbinder 8 polig, männlich
IP
IP Degree of Protection
65
ACT
Betätigungskopf
Separate Betaetiger
MATHEAD
Kopfmaterial
Thermoplast-Betätigungskopf
ORHEAD
Kopforientierung
BEBM
Funktionsprinzip
UNLOCK
Freischalten
SOLENOID
Magnetspeisung (AC/DC)
24 Vdc
ALFUNZ
Funktionsstromversorgung
24 (+/-10%) Vdc
MAXCURR
Maximaler Strom
0.5 A
UIPCB
UI-Terminals
30 V
UIMPPCB
Uimp terminals
0.8 kV
CONTSOL
Sicherheitsausgänge
2Ö (Vom Elektromagneten betätigte Kontakte)
CONTAZ
Meldeausgang
1Ö (Bei eingefűhrte und erkanntem Betätiger)
APP
Zulassungen
cULus - FCC - CE - RHOS
DIR
Entspricht folgende Richtlinien
2006/42/CE - 2014/35/UE
STDR
Referenzvorschriften
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN ISO 14119
INTBLK14119
Verriegelungstyp gemäß EN ISO 14119
Typ 4
LEVCOD14119
Kodierungsebene nach EN ISO 14119
Hoch
RELEASE
Hilfsentsperrung Typ
Manuell
PL
Performance Level nach EN 13849-1
Bis PLe
SIL
SIL-Stufe Nach EN 62061
Bis SIL 3
TEMP
Betriebstemperaturen
-20°C … +55°C °C
TEMPSTOCK
Lagertemperaturen
-30°C … +80°C °C
SHOCK
Schutz gegen Stromschläge
Klasse II
UI
Impulsspannung Ui
30 V
GINQ
Verschmutzungsgrad
3
UL508
Contact rating nach UL 508
CLASS II
UIMPCONT
Impulsspannung
0.8 kV
ITH
Konventionelle thermischer Strom in freier Luft Ith Kontakte (θ min 40 ° C)
2 A (? < 40°C)
CTOCTO
Kurzschlussschutz (EU min 500Vac - Sicherungen Typ gG (gl))
2 A
IEAC
Betriebsströme Dh - AC-15 (50-60 Hz)
24V - 2A Vac - A
IEDC
DC-13 Betriebsströme
24V - 2A Vdc - A
FREQCOMM
Max. Schaltfrequenz
600 Cicli/h
VCOMM
Maximale Schaltgeschwindigkeit
20 m/min
RESCONT
Kontaktwiderstand
50 mO
TERMN
Anschlussquerschnitt
M12 Steckverbinder 8 polig, männlich
CABLESIN
Anschlussquerschnitt
0.34..1.5 (Kontakte) 0.14..1,5 (Klemmen) mm²
MARK
Kontaktmarkierung
Nach IEC 60947-5-1
MECC
Mechanische Haltbarkeit
1
B10D
B10d
2
DISTKEYINNOM
Nennbetriebsabstand
3 mm
DISTKEYOUTLOCK
Versicherter Freigabeabstand mit verriegeltem Antrieb
22 mm
DISTKEYOUTUNLOCK
Sicherer Freigabeabstand bei entriegeltem Antrieb
4.5 mm
DISTINASS
Versicherter Betriebsabstand
2.5 mm
FREQMAX
Max. Schaltfrequenz
1 Hz
READTIME
Sensor Ansprechzeit
1 s
WEIGHT
Gewicht
0.5 Kg
ACTFORCE
Einführkraft
15 N
ESTFORCE
Auszugskraft
30 N
RETFORCE
Rückhaltekraft
1200 N